PLS Schienenverbinder

Artikel-Nr.: SV 3504000

Zum bohrungslosen Verbinden von PLS Spezial-Sammelschienen.

Artikel-Nr.:
SV 3504000
Produktbeschreibung
Zum bohrungslosen Verbinden der PLS Spezial-Sammelschienen.
Material
E-Cu
Oberfläche
Vernickelt
Nennstrom (max.)
684 A
Passend für Sammelschienen
PLS 800
Passend für Artikel-Nr.
9341.000
9341.050
Verbindungsart
Einfachverbindung
Abmessung
Länge: 50 mm
Verpackungseinheit
3 Stück
Nettogewicht
0,99 kg
Bruttogewicht
1,024 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,33
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177043220
ETIM 9
EC000713
ETIM 8
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Produktbeschreibung
SV Schienenverbinder, PLS 800, Einfachverbindung
Approbationen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
PLS - Schienverbinder

PLS - Schienverbinder zum bohrungslosen Verbinden von der PLS 800
Spezial - Sammelschiene
Ausführung
Einfachverbinder
System:
Rittal RiLine60