Leiteranschlussklemme

Artikel-Nr.: SV 3550000

Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.

Artikel-Nr.:
SV 3550000
Produktbeschreibung
Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.
Material
Messing
Hinweis
Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
Anschluss von Rundleitern
1 ‐ 4 mm²
Für Schienenstärke
3 ‐ 5 mm
Verpackungseinheit
15 Stück
Nettogewicht
0,315 kg
Bruttogewicht
0,358 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177044159
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeschreibung
SV Leiteranschlussklemme, 1-4 mm², für Schienenstärke 3-5 mm, Messing
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
Leiteranschlussklemmen

Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 3 - 5 mm
Technische Daten
Breite:8,0
Höhe min.: -
Höhe max.: -
Anschlussart
Rundleiter:1 - 4 qmm
Klemmraum lam. Kupferschiene: -
System:
Rittal RiLine60