Sammelschienenhalter 1-polig

Artikel-Nr.: SV 9340030

Artikel-Nr.:
SV 9340030
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Passend für Sammelschienen
12 x 5/10 mm
15 x 5 - 30 x 10 mm
Passend für Sammelschienen
Flachkupferschienen
Polzahl
1-polig
Hinweis
Aufbau von mehrpoligen Systemen mit 60 mm Schienenmittenabstand durch Anreihung der Sammelschienenhalter möglich
Halter geeignet für AC- und DC-Anwendung.
Hinweis zur Artikel-Nr.
Bei Einsatz von Sammelschienen 12 x 5/10 mm ist zusätzlich das Distanzstück 9340.090 zu verwenden
Bemessungsbetriebsspannung
1000 V AC
1500 V DC
PEN/N/PE-Halter
Ja
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,2 kg
Bruttogewicht
0,24 kg
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177583580
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeschreibung
SV Sammelschienenhalter, 1-polig, für Sammelschiene BH: 12x5-30x10 mm
Approbationen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
Technik im Detail
Sammelschienenhalter 1 polig

Sammelschienenhalter mit Innenbefestigung, 1 polig
Technische Daten
Schienenmittenabstand: 60mm
Sammelschienen E-Cu : 12 x 5/10, 15 x 5 bis 30 x 10mm
Baubreite: 20 mm
Länge: 60 mm
System:
Rittal RiLine60