Anschlussadapter-Ergänzungsset für 4-poligen Aufbau

Artikel-Nr.: SV 9342314

1-poliges Zusatzmodul zur Ergänzung des 3-poligen Anschlussadapters (SV 9342.310/9342.320) für 4-poligen Aufbau.

Artikel-Nr.:
SV 9342314
Produktbeschreibung
1-poliges Zusatzmodul zur Ergänzung des 3-poligen Anschlussadapters für 4-poligen Aufbau.
Material
Abdeckung: ABS
Chassis: Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Bemessungsstrom max.
800 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 1~
Elektrische Werte UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Hinweis
Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
UL-Approbation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig
Polzahl
1-polig
Passend für Artikel-Nr.
9342.310
Abmessung
Breite: 50 mm
Höhe: 270 mm
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
95 ‐ 185 mm²
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
95 ‐ 300 mm²
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen bei 5 mm Schienenstärke (B x H)
33 x 26 mm
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
33 x 21 mm
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen bei 10 mm Schienenstärke (B x H)
33 x 21 mm
Für Schienenstärke
185 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,8 kg
Bruttogewicht
0,88 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,096
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177536869
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV Anschlussadapter, 800 A, 690 V, 1-polig, Ergänzungsset, für SV 9342310 (Aufbau 4-polig), Rundleiteranschluss 95-300 mm², Klemmraum BH: 33x21/26 mm
Approbationen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
Anschlussadapter 800A

Anschlussadapter 800A ( Ergänzungsset für 4 poligen Aufbau )
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rundleiter feindrähtig mit Aderendhülse: 95 - 185 qmm
Rundleiter mehrdrähtig: 95 - 300 qmm
bei 5mm Sammelschienestärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 33 x 27 mm
bei 10mm Sammelschienestärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 33 x 22
mm
bei UL Anwendungen: AWG 3/0 - MCM 600
System:
Rittal RiLine60