Abmessung: 60x60 mm, Schienenquerschnitt: 2323 mm²
- Artikel-Nr.:
- SV 9650291
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
- Material
- E-Cu
- Querschnitt
- 2 323 mm²
- Länge
- 1 091 mm
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Passend für
- Breite: = 1.200 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 22,55 kg
- Bruttogewicht
- 22,55 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 22,55
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177569560
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 1091 mm, Maxi-PLS 3200
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis