Gleitmutter für Maxi-PLS Sammelschienen

Artikel-Nummer: SV 9650.920

Zum nachträglichen Einschieben in das Maxi-PLS Sammelschienenprofil.

Artikel-Nummer:
SV 9650.920
Produktbeschreibung
Zur Befestigung von Flachkupferschienen und Anschlusskomponenten an den Maxi-PLS Sammelschienen. Zum nachträglichen Einschieben in das Sammelschienenprofil und Befestigung der Gewindebolzen.
Material
E-Cu
Passend für Sammelschienen
Maxi-PLS 60
Abmessung
Gewinde: M12
Verpackungseinheit
15 Stück
Nettogewicht
0,21 kg
Bruttogewicht
0,259 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,21
Zolltarifnummer
74198090
EAN
4028177239708
ETIM 9
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Produktbeschreibung
SV Gleitmutter, M12, (Maxi-PLS 3200)
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technik im Detail