Montageprofil ISV für VX

Artikel-Nr.: SV 9666703

Für die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im VX/TS/SE Schrank.

Artikel-Nr.:
SV 9666703
Produktbeschreibung
Für die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im Schrank.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Abmessung
Höhe: 450 mm
Baugröße
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 3
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1 kg
Bruttogewicht
1,059 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177676596
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Montageprofil (ISV), 3 HE (450 mm), für TS, SE
Dokumentationen
Anleitung