Abdeckung Set für Verteil-Sammelschiene (Lastschaltleistenfeld Jean Müller)

Artikel-Nr.: SV 9674380

Ausgeführt für die Aufnahme von Geräten des Fabrikats Jean Müller.

Artikel-Nr.:
SV 9674380
Produktbeschreibung
Zur Abdeckung des Verteil-Sammelschienensystems eines Lastschaltleistenfeldes, ausgeführt für die Aufnahme von Geräten des Fabrikats Jean Müller. Die 150 mm hohen Sammelschienen- und Kabelanschlussraum-Abdeckungen schotten den Sammelschienenraum von dem Geräteraum fingersicher in der Schutzart IP 20 ab.
Material
PVC, schwarz
Lieferumfang
Set bestehend aus 12 Sammelschienen-Abdeckungen und Kabelanschlussraum-Abdeckungen
Passend für
Höhe: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5,1 kg
Bruttogewicht
5,3 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177613713
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Abdeckung, für Verteil-Sammelschiene, Lastschaltleistenfeld, (Jean Müller Sasil)
Dokumentationen
Anleitung