Sammelschienenhalter für Lastschaltleistenfeld

Artikel-Nr.: SV 9674418

Sammelschienenhalter für das Verteil-Sammelschienensystem des Lastschaltleistenfeldes.

Artikel-Nr.:
SV 9674418
Produktbeschreibung
Sammelschienenhalter für das Verteil-Sammelschienensystem des Lastschaltleistenfeldes.
Material
Duroplastischer Polyester
Lieferumfang
Inkl. Befestigungswinkel und Schrauben
Passend für Sammelschienen
Flachkupferschienen
Passend für Sammelschienen
Breite: 80
Höhe: 10 mm
Polzahl
3-polig
4-polig
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,219 kg
Bruttogewicht
1,254 kg
Zolltarifnummer
85469010
EAN
4028177613461
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Sammelschienenhalter, für Sammelschiene BH: 80x10 mm, (Lastschaltleistenfeld)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis