Leistungsschalter-Tragschiene

Artikel-Nr.: SV 9683306

Zum Aufbau von offenen Leistungsschaltern (ACB) in Funktionsräumen.

Artikel-Nr.:
SV 9683306
Produktbeschreibung
Zum Aufbau von offenen Leistungsschaltern (ACB) in Funktionsräumen.
Material
Stahlblech, 2,5 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Länge
496 mm
Abmessung
Länge: 496 mm
Passend für
Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
2,5 kg
Bruttogewicht
3,08 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177937482
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Leistungsschalter-Tragschiene ACB für VX (Breite: 600 mm)
Erklärungen
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung