Kunststoff-Schaltschränke KS

Artikel-Nr.: KS 1466500

Wandgehäuse mit Tür aus glasfaserverstärktem, ungesättigtem Polyester, mit Montageplatte. Wahlweise mit oder ohne Sichttür. Schutzart IP 56 bzw. IP 66. Stufenlose Montageplattentiefenverstellung dank mehrere Montageebenen im Gehäuse. Flexibler Türinnenausbau durch angepresste Befestigungsnocken in der Tür. Hohe Stabilität durch glasfaserverstärkten Kunststoff.

Artikel-Nr.:
KS 1466500
Ausführung
ohne Sichtfenster
Material
Gehäuse und Tür: glasfaserverstärkter, ungesättigter Polyester GFK
Tür: umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech
Sichtfenster: Acrylglas, 3,0 mm mit umlaufendem Gummi-Klemmprofil
Oberfläche
Gehäuse und Tür: nicht nachbehandelt, Kunststoff eingefärbt
Montageplatte: verzinkt
Farbe
Ähnlich RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit scharnierter Tür, rundum geschlossen, 3 mm Doppelbart-Verschluss
Montageplatte
Doppelte Abdichtung an Türober- und -unterkante als integrierte Regenschutzleiste
Seitlich angepresste C-Profile zur stufenlosen Montageplatten-Tiefenverstellung
Hinweis
Unter langfristiger Einwirkung von UV-Strahlung (Sonnenlicht) in Verbindung mit Wind und Regen kann es zu einer optischen Beeinträchtigung der Oberfläche kommen. Für den Schutz der eingebauten elektrischen Komponenten hat dies keinen Nachteil. Können die Schränke nicht vor der UV-Strahlung geschützt werden, empfehlen wir, diese mit einem PUR-Lack zu lackieren. Zulässige Umgebungstemperatur -30 °C...+75 °C.
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
IK-Code
IK08
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 600 mm
Tiefe: 200 mm
Materialstärke Montageplatte
2,5 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
545 mm x 550 mm
Anzahl Türen
1
Türanschlag wechselbar
Ja
Anzahl Verschlüsse
2
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Grundmaterial
Kunststoff
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
15,044 kg
Bruttogewicht
15,836 kg
Zolltarifnummer
94037000
EAN
4028177526709
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
KS Kunststoff-Schaltschrank, BHT: 600x600x200 mm, glasfaserverstärkter, ungesättigter Polyester GFK, mit Montageplatte, mit Tür
Approbationen
Bureau Veritas
TÜV
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Kunststoff-Schaltschrank Schutzart IP 66

Gehäuse: Vollisoliert nach VDE 100 @ 7, aus 2,5 - 3,5
mm schlagfestem, glasfaserverstärktem und ungesättigem
Polyester, selbstverlöschend nach ASTM D 635 bzw. UL 94
VO, temperaturbeständig zwischen -30° und 80°C,
Farbton ähnlich RAL 7035, überlackierbar, doppelte
Abdichtung an Türober- und -unterkante, angepresste
Nockenreihe für Einpressmuttern in der Rückwand im 25
mm-Raster nach DIN 43 660 für Innenmontage, angepresste
C-Profile für Montageplatten-Tiefenverstellung.
Tür: mit eingeschäumter Dichtung, Türöffnungswinkel
130° nach VDI, Vorreiberverschluß mit Doppelbarteinsatz
nach DIN 43668. Eingepresste Nocken für Innenmontage.
Montageplatte: 2.0 bzw. 3.0 mm Stahlblech, verzinkt.
Zubehör: Verschlußsysteme, Schaltplantaschen
Wandbefestigungen, Wärmetauscher, Filterlüfter,
Heizungen, Einpreßmuttern, Montageplattentiefenv
Montagezubehör
Außenabmessung (B x H x T): 600 x 600 x 200 mm