Zur Montage von Zubehör an den Befestigungsdornen des Gehäusekorpus.
- Artikel-Nr.:
- AX 1485300
- Ausführung
- Linsenkopfschraube, selbstschneidend
- Produktbeschreibung
- Zur Montage von Zubehör an den Befestigungsdornen des Gehäusekorpus.
- Hinweis
- Innensechsrund 25
- Abmessung
- Gewinde: M5
Gewindelänge: 14 mm - Gewinde
- M5
- Verpackungseinheit
- 50 Stück
- Nettogewicht
- 0,05 kg
- Bruttogewicht
- 0,1 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177951464
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Produktbeschreibung
- AX Kunststoff Schraube, für Innenausbau