Für die Bestückung auch außerhalb des Gehäuses. Befestigungsschrauben im Zubehör des Gehäuses.
- Artikel-Nr.:
- KX 1560800
- Produktbeschreibung
- Für die Bestückung auch außerhalb des Gehäuses. Befestigungsschrauben im Zubehör des Gehäuses.
- Material
- Stahlblech, 2 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Passend für Gehäusetyp
- Klemmenkasten KX
- Bus-Gehäuse KX
- Klemmenkasten HD
- Passend für
- Gehäusetyp: Klemmenkasten KX
Bus-Gehäuse KX
Klemmenkasten HD
Breite: = 150 mm
Höhe: = 150 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,215 kg
- Bruttogewicht
- 0,23 kg
- Zolltarifnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177925151
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
- KX Montageplatte, für Klemmenkästen KX und Bus-Gehäuse KX, für BH: 150x150 mm