Montageplatte für KL

Artikel-Nr.: KL 1572700

Montageplatten f�r die Best�ckung auch au�erhalb des Geh�uses.
Artikel-Nr.:
KL 1572700
Produktbeschreibung
Für die Bestückung auch außerhalb des Gehäuses. Befestigungsschrauben im Zubehör des Gehäuses.
Material
Stahlblech, 2,0 mm
Oberfläche
Verzinkt
Passend für Gehäusetyp
KL
Passend für
Gehäusetyp: KL
Breite: = 600 mm
Höhe: = 400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,376 kg
Bruttogewicht
3,56 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177010376
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeschreibung
KL Montageplatte, für KL und KL-HD, BH: 600x400 mm
Datenblätter
Technik im Detail

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!