Wandbefestigungslasche für AX Stahlblech, KX Stahlblech, AX IT, EL

Artikel-Nr.: SZ 1590010

Für die Befestigung von Stahlblech-Gehäusen AX und KX.

Artikel-Nr.:
SZ 1590010
Produktbeschreibung
Für die Befestigung von Stahlblech-Gehäusen AX und KX.
Nutzen
Direkte Verschraubung von hinten mit einer selbstformenden Schraube in den Durchzug des Gehäuses
Material
Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Wandabstand
10 mm
Passend für
Gehäusetyp: AX Stahlblech
KX Stahlblech
Wandgehäuse AX, 3-teilig
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,132 kg
Bruttogewicht
0,168 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
83025000
EAN
4028177938045
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SZ Wandbefestigungslasche, für AX und KX, Stahlbech, Wandabstand: 10 mm
Approbationen
DNV
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!