- Artikel-Nr.:
- AX 1594010
- Produktbeschreibung
- Für die Befestigung von Edelstahl-Gehäusen AX und KX.
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Wandabstand
- 10 mm
- Hinweis
- Aus Schutzart- und Hygienegründen haben die Edelstahlgehäuse keine Bohrungen für Wandbefestigung.
- Passend für
- Gehäusetyp: AX Edelstahl
KX Edelstahl - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,12 kg
- Bruttogewicht
- 0,152 kg
- Zolltarifnummer
- 83025000
- EAN
- 4028177938083
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SZ Wandbefestigungslasche, für AX und KX, Edelstahl, Wandabstand: 10 mm
- Approbationen
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationen
- Anleitung
- Belastungsbroschüre