Zum vertikalen Anbau an den Gewindebolzen der Tür, zum Befestigen von Montagestegen, System-Chassis 14 x 39 mm, Türarretierung.
- Artikel-Nr.:
- AX 2311076
- Produktbeschreibung
- Zum vertikalen Anbau an den Gewindebolzen der Tür, zum Befestigen von Montagestegen, System-Chassis 14 x 39 mm, Türarretierung.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Passend für Gehäusetyp
- AX Edelstahl
- Passend für Höhe
- = 760 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,68 kg
- Bruttogewicht
- 0,697 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177940543
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- AX Türlochleiste, für AX Edelstahl, für H: 760 mm