Montagebügel

Artikel-Nr.: SZ 2366000

Zur individuellen Montage von Schienen.

Artikel-Nr.:
SZ 2366000
Ausführung
geneigt
Produktbeschreibung
Zur individuellen Montage von Schienen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Passend für Gehäusetyp
KX
Verpackungseinheit
20 Stück
Nettogewicht
0,6 kg
Bruttogewicht
0,784 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177022171
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
SZ Montagebügel, geneigt

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!