Extrem hohe Lebensdauer der LEDs, geringer Montageaufwand und Lagerkosten.
- Artikel-Nr.:
- SG 2372130
- Ausführung
- 1-stufig, rot
- Produktbeschreibung
- Abstrahlwinkel: 3 x 120°, Auslieferzustand: Dauerlicht. Blinkfunktion über SPS steuerbar
- Nutzen
- Anschlussfertige Komplettlösung
- Geringe Bauhöhe
- Hohe Lebensdauer der LEDs
- Geringer Montageaufwand und Lagerkosten
- Kabeleinführung
- Min. Kabeldurchmesser: 3 mm
Max. Kabeldurchmesser: 6,5 mm - Durchmesser
- 72 mm
- Anschlussart (elektrisch)
- Schraubklemmen
- Leuchtmittel
- LEDs
- Bemessungsisolationsspannung
- < 60 V DC
- Abmessung
- Höhe: 107 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...70 °C
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 65
- Bemessungsbetriebsspannung
- 24 V
- 24 V (DC)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,219 kg
- Bruttogewicht
- 0,233 kg
- Zolltarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177490130
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Produktbeschreibung
- SG Signalsäule, LED-Kompakt, 24 V AC/DC, 1-stufig, rot
- Dokumentationen
- Einlegezettel