- Artikel-Nr.:
- SZ 2400300
- Produktbeschreibung
- Für vorkonfektionierte Kabel mit Stecker. Verwendbar für Materialstärken bis 4 mm. Mit Kabelbindern kann eine Zugentlastung der konfektionierten Kabel durchgeführt werden.
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Kabeleinführung
- Anzahl Kabeleinführungen: 2
Min. Kabeldurchmesser: 6 mm
Max. Kabeldurchmesser: 8 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 65 bei sachgerechter Montage
- Für Kabel-Ø
- 6 ‐ 8 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,055 kg
- Bruttogewicht
- 0,063 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177267909
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Produktbeschreibung
- SZ Steckerdurchführung, klein, für 2 Kabel ø 6-8 mm
- Dokumentationen
- Anleitung