Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2411611
- Nutzen
- Verschraubung und Gegenmutter zusammen in einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und Lagerort.
- Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und kabelschonende Zugentlastung
- Material
- Polyamid 6
Dichtung: CR/NBR - Farbe
- RAL 7035
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Abmessung
- Höhe: 30 mm
- Gewinde
- M16 x 1,5
- Gewindelänge
- 10 mm
- Min. Kabeldurchmesser
- 5 mm
- Max. Kabeldurchmesser
- 10 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -30 °C...100 °C
- Drehmoment
- 2,5 Nm
- Schlüsselweite
- 22 mm
- Abmessung
- Gewinde: M16 x 1,5
Gewindelänge: 10 mm - Type rating nach UL 50E
- Type 4X
- Verpackungseinheit
- 50 Stück
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Bruttogewicht
- 0,546 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177810006
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeschreibung
- SZ Kabelverschraubung Polymaid, Größe: M16x1,5, für Kabel ø 5-10 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel
- Datenblätter
- Produktdatenblatt