Distanzstück für Dachblech

Artikel-Nr.: SZ 2422000

Für die Anhebung des Daches zur Belüftung, in drei verschiedenen Höhen. Für Krantransport nicht geeignet.

Artikel-Nr.:
SZ 2422000
Produktbeschreibung
Für die Anhebung des Daches zur Belüftung, in drei verschiedenen Höhen.
Material
Sechskant-Profilstahl
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Für Krantransport nicht geeignet
Abmessung
Höhe: 10 mm
Abmessung
Gewinde: M12
Passend für
Gehäusetyp: VX
TS
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,12 kg
Bruttogewicht
0,161 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177022775
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SZ Distanzstück, für TS Dachblech, H: 10 mm

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!