- Artikel-Nr.:
- SZ 2423000
- Produktbeschreibung
- Für die Anhebung des Daches zur Belüftung, in drei verschiedenen Höhen.
- Material
- Sechskant-Profilstahl
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- Für Krantransport nicht geeignet
- Abmessung
- Höhe: 20 mm
- Abmessung
- Gewinde: M12
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,216 kg
- Bruttogewicht
- 0,255 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177022799
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SZ Distanzstück, für VX, TS Dachblech, H: 20 mm