Wandbefestigungshalter für KL, EB, BG, AE, Wandgehäuse EL, TP Oberteile und LWL-Kleinverteiler

Artikel-Nr.: SZ 2433500

Befestigungshalter zur stabilen Montage der Klein- und Wandgehäuse.

Artikel-Nr.:
SZ 2433500
Produktbeschreibung
Befestigungshalter zur stabilen Montage der Klein- und Wandgehäuse.
Material
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Lieferumfang
Wandbefestigungshalter
Inkl. Befestigungsmaterial
Wandabstand
10 mm
Passend für
Gehäusetyp: KL
EB
BG
AE
EL
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,32 kg
Bruttogewicht
0,299 kg
Zolltarifnummer
83025000
EAN
4028177498938
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SZ Wandbefestigungshalter, Edelstahl, 1.4404, Wandabstand 10 mm
Dokumentationen
Einlegezettel

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!