Der sichere Schutz bei einer Außenaufstellung mit Wasserablauf nach hinten. Nachträglich leicht aufzubauen.
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche
Strichschliff, Korn 240
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Bei Außenaufstellung empfehlen wir grundsätzlich zum Schutz gegen Wasser und UV-Strahlen ein Regendach über dem Gehäuse bzw. dem Spalt zwischen Tür und Gehäuse
Die Prüfungen der IP-Schutzgrade für den Wasserschutz (2. Kennziffer nach IEC 60 529) sind nicht gleichzusetzen mit einem im Freien oder ähnlichen Bedingungen aufgestellten Schrank
Je nach Umgebungsbedingungen sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich
Passend für
Gehäusetyp: AE Edelstahl Breite: = 380 mm Tiefe: = 210 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,38 kg
Bruttogewicht
1,399 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177024502
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
SZ Schutzdach, für AE, für BT: 380x210 mm, Edelstahl, 1.4301
KX. Perfektion mit System.
Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!