Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2500460
- Ausführung
- mit Anschlussleitung
- Produktbeschreibung
- Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED.
- Farbe
- Schwarz
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Querschnitt
- 0,75 mm²
- Länge
- 800 mm
- AWG
- AWG 18
- Abmessung
- Breite: 31 mm
Höhe: 78 mm
Tiefe: 30 mm
Länge: 800 mm - Elektrischer Anschluss
- 2,5 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V (AC)
- 24 V (DC)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,09 kg
- Bruttogewicht
- 0,108 kg
- Zolltarifnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177809178
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeschreibung
- SZ Türpositionsschalter, mit Anschlussleitung, L: 800 mm, schwarz
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
- Datenblätter
- Grafiken