Türpositionsschalter für Systemleuchte LED

Artikel-Nr.: SZ 2500470

Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED.

Artikel-Nr.:
SZ 2500470
Ausführung
mit Anschlussleitung
Produktbeschreibung
Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED.
Farbe
Schwarz
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Querschnitt
0,75 mm²
Länge
800 mm
AWG
AWG 18
Normen
Netzanschlussleitungen: CYJV2
Türpositionsschalter: NKCR
Abmessung
Breite: 31 mm
Höhe: 78 mm
Tiefe: 30 mm
Länge: 800 mm
Elektrischer Anschluss
2,5 A
Bemessungsbetriebsspannung
230 V (AC)
24 V (DC)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,1 kg
Bruttogewicht
0,11 kg
Zolltarifnummer
85365019
EAN
4028177809154
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Produktbeschreibung
SZ Türpositionsschalter, mit Anschlussleitung, L: 800 mm, schwarz, UL
Approbationen
CQC
CQC-CCC
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Grafiken

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!