Wandbefestigungshalter für AX Stahlblech, KX Stahlblech, AX IT, EL

Artikel-Nr.: AX 2503020

Optimal für die bequeme Ein-Mann-Montage von Wandgehäusen auch bei beengten Verhältnissen.

Artikel-Nr.:
AX 2503020
Produktbeschreibung
Optimal für die bequeme Ein-Mann-Montage von Wandgehäusen auch bei beengten Verhältnissen.
Nutzen
Direkte Verschraubung von hinten mit einer selbstformenden Schraube in den Durchzug des Gehäuses
Einfaches Einhängen des Wandhalters an eine vormontierte Schraube in der Wand
Durch verschiedene Montagepositionen kann die Wandbefestigung optimal an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden
Alternativ zur selbstformenden Schraube kann der Halter auch mit einer Schraube und Mutter von innen befestigt werden
Zusätzliche Möglichkeit zur Befestigung mit einer Mutter bei dynamischen Anwendungen
Material
Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang
Wandbefestigungshalter
Abdeckkappen
Inkl. Befestigungsmaterial
Wandabstand
40 mm
Passend für
Gehäusetyp: AX Stahlblech
KX Stahlblech
AX IT
EL
Wandgehäuse AX, 3-teilig
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,56 kg
Bruttogewicht
0,568 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
83025000
EAN
4028177938274
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SZ Wandbefestigungshalter, für AX und KX, Stahlblech, Wandabstand: 40 mm
Approbationen
DNV
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!