Zum Aufkleben auf den Türinnenflächen.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2513000
- Produktbeschreibung
- Zum Aufkleben auf Flächen.
- Material
- Polystyrol mit selbstklebenden Befestigungsleisten
Halogenfrei - Farbe
- Ähnlich RAL 7035
- Lichte Höhe
- 286 mm
- Lichte Breite
- 438 mm
- Lichte Tiefe
- 45 mm
- Hinweis
- Im Sinne der Nachhaltigkeit werden unsere Schaltplantaschen aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Dabei kann es vereinzelt zu kleinen, dunklen Punkten auf der Oberfläche der Schaltplantasche kommen – ein typisches Merkmal von Recyclingmaterialien. Diese haben keinerlei Einfluss auf die Qualität oder Funktionalität des Produkts und unterstreichen gleichzeitig unser Engagement für umweltfreundliche Lösungen.
- Passend für Papierformat
- DIN A3 quer
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,28 kg
- Bruttogewicht
- 0,31 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177025899
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeschreibung
- SZ Schaltplantasche aus Kunststoff, DIN A3, quer