Schaltplantasche aus Stahlblech breitenvariabel

Artikel-Nr.: AX 2515200

Zur Befestigung an der Türlochleiste in beliebiger Höhe. In der Breite variabel und einfach verstellbar.

Artikel-Nr.:
AX 2515200
Produktbeschreibung
Zur Befestigung an der Türlochleiste in beliebiger Höhe. In der Breite variabel und einfach verstellbar.
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsschrauben
Lichte Höhe
210 mm
Lichte Breite, Bereich
325 - 425 mm
Passend für Türbreite
400 mm
500 mm
Passend für
Gehäusetyp: AX
AE Stahlblech
Standpult CX
Abmessung
Tiefe: 35 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,65 kg
Bruttogewicht
0,83 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177938304
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Produktbeschreibung
AX Schaltplantasche aus Stahlblech, breitenvariabel, L: 325 - 425 mm, für Türbreite 400 / 500 mm
Dokumentationen
Einlegezettel

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!