- Artikel-Nr.:
- AX 2515300
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung an der Türlochleiste in beliebiger Höhe. In der Breite variabel und einfach verstellbar.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsschrauben
- Lichte Höhe
- 210 mm
- Lichte Breite, Bereich
- 475 - 575
- Passend für Türbreite
- 600 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: AX
AE Stahlblech
Standpult CX
Pultunterteil CX - Abmessung
- Tiefe: 35 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1 kg
- Bruttogewicht
- 1,055 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177938311
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeschreibung
- AX Schaltplantasche aus Stahlblech, breitenvariabel, L: 475 - 575 mm, für Türbreite 600 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel