Zur Befestigung an der Türlochleiste in beliebiger Höhe. In der Breite variabel und einfach verstellbar.
- Artikel-Nr.:
- AX 2515400
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung an der Türlochleiste in beliebiger Höhe. In der Breite variabel und einfach verstellbar.
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsschrauben
- Lichte Höhe
- 210 mm
- Lichte Breite, Bereich
- 625 - 725
- Passend für Türbreite
- 760 mm
800 mm - Passend für
- Gehäusetyp: AX
AE Stahlblech
Standpult CX
Pultunterteil CX - Abmessung
- Tiefe: 35 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,92 kg
- Bruttogewicht
- 1,12 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177938328
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeschreibung
- AX Schaltplantasche aus Stahlblech, breitenvariabel, L: 625 - 725 mm, für Türbreite 760 / 800 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel