Schaltschrank-Schlüssel

Artikel-Nr.: SZ 2549000

Universalschlüssel mit 5 mm Doppelbart-Aufsatz, 8 mm Dreikant-Aufsatz, 8 mm Vierkant -Aufsatz sowie Schlitzschraubendreher-Aufsatz

Artikel-Nr.:
SZ 2549000
Ausführung
universal
Produktbeschreibung
Für Verschluss-Einsätze
Hinweis
Gehäuse, Schrank und Schließsysteme werden standardmäßig mit passendem Schlüssel geliefert
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,155 kg
Bruttogewicht
0,16 kg
Zolltarifnummer
83017000
EAN
4028177027572
ETIM 9
EC000175
ETIM 8
EC000175
ECLASS 8.0
27409215
Produktbeschreibung
SZ Schaltschrank-Schlüssel, universal mit 5 mm Doppelbart-Aufsatz, 8 mm Dreikant-Aufsatz, 8 mm Vierkant -Aufsatz sowie Schlitzschraubendreher-Aufsatz

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!