Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.
- Artikel-Nr.:
- AX 2573100
- Produktbeschreibung
- Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
- Anzahl metrischer Vorprägungen
- 4 x M12
4 x M16
7 x M20
15 x M25
2 x M32
2 x M40 - Abmessung
- Breite: 447 mm
Tiefe: 149 mm - Passend für
- Gehäusetyp: AX
- Flanschplatte
- Größe: 3
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66 bei sachgerechter Montage
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12K
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,81 kg
- Bruttogewicht
- 0,82 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177925205
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
- SZ Metall-Flanschplatte, für AX, mit metrischer Vorprägung, BT: 447x149 mm, für Flanschplatten Größe 3
- Approbationen
- UL + C-UL - FTTA