Alternative zum Standard-Verschlusseinsatz mit oder ohne Sicherheitszylinder-Einsatz.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2576000
- Ausführung
- B
- Farbe
- RAL 9011
- Lieferumfang
- mit 2 Schlüsseln
- Verschluss
- Verschluss-Einsatz: mit Sicherheitszylinder-Einsatz Schließung Nr. 3524 E
- Passend für Gehäusetyp
- EB
- BG mit Vorreiber
- AE mit Vorreiber
- Basis AE mit Vorreiber
- Wandgehäuse AE mit Vorreiber
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,05 kg
- Bruttogewicht
- 0,064 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177028364
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
- SZ Kunststoff-Handgriff, Ausführung B, mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Schließung Nr. 3524 E
- Dokumentationen
- Einlegezettel