Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.
- Artikel-Nr.:
- AX 2577100
- Produktbeschreibung
- Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
- Anzahl metrischer Vorprägungen
- 6 x M12
10 x M16
8 x M20
20 x M25
4 x M32
4 x M40 - Abmessung
- Breite: 436 mm
Tiefe: 221 mm - Passend für
- Gehäusetyp: AX
- Flanschplatte
- Größe: 7
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66 bei sachgerechter Montage
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12K
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,136 kg
- Bruttogewicht
- 1,146 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177925267
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
- SZ Metall-Flanschplatte, für AX, mit metrischer Vorprägung, BT: 436x221 mm, für Flanschplatten Größe 7
- Approbationen
- UL + C-UL - FTTA