Für Kabelschlauch, Befestigungsmöglichkeit für handelsübliche Kabelbinder für Kabel-Fixierung bei Ein-/Austritt aus dem Kabelschlauch vorhanden.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2591000
- Produktbeschreibung
- Für die sichere Kabelführung z. B. vom Schaltschrank bzw. von der Montageplatte zur Tür. Befestigungsmöglichkeit für handelsübliche Kabelbinder ist am Kabelschlauchhalter vorhanden, somit können die Kabel bei Ein-/Austritt aus dem Kabelschlauch fixiert werden.
- Material
- Polyamid
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Innendurchmesser
- 29 mm
- Montagehinweis
- Zum Einbau in AX Stahlblech nur in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AX (2394.XXX) oder VX System-Chassis 14 x 39 mm
- Einbau in Kompakt-Schaltschränke AE mit Universalwinkel 2373.000
- Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Nettogewicht
- 0,46 kg
- Bruttogewicht
- 0,515 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177028883
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- SZ Kabelschlauchhalter, für Kabelschlauch ø 29 mm