Für die sichere Kabelführung z. B. vom Schaltschrank bzw. von der Montageplatte zur Tür.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2596000
- Produktbeschreibung
- Für die sichere Kabelführung z. B. vom Schaltschrank bzw. von der Montageplatte zur Tür. Befestigungsmöglichkeit für handelsübliche Kabelbinder ist am Kabelschlauchhalter vorhanden, somit können die Kabel bei Ein-/Austritt aus dem Kabelschlauch fixiert werden.
- Material
- Polyethylen
- Lieferumfang
- 1 Rolle = 25 m
- Innendurchmesser
- 36 mm
- Abmessung
- Länge: 25 m
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,78 kg
- Bruttogewicht
- 3,82 kg
- Zolltarifnummer
- 39173200
- EAN
- 4028177028982
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- SZ Kabelschlauch, ø 36 mm, L: 25 m