Kabelbinder

Artikel-Nr.: SZ 2597000

Zum Fixieren von Kabeln am Schrankprofil oder Montagesystemteilen, einfach in die System-Rundlochung einclipsen.

Artikel-Nr.:
SZ 2597000
Produktbeschreibung
Die blitzschnelle Lösung für das Fixieren von Kabeln am Schrankprofil oder Montagesystemteilen. Einfach in die System-Rundlochung einclipsen.
Abmessung
Länge: 150 mm
Verpackungseinheit
100 Stück
Nettogewicht
0,1 kg
Bruttogewicht
0,101 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177029002
ETIM 9
EC000046
ETIM 8
EC000046
ECLASS 8.0
27140702
Produktbeschreibung
SZ Kabelbinder, L: 150 mm

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!