Mikroschalter für NH-Sicherungslasttrenner/NH-Sicherungs-Lastschaltleisten (185 mm)

Artikel-Nr.: SV 3071000

Artikel-Nr.:
SV 3071000
Produktbeschreibung
Zur Signalisierung der Schaltstellung des NH-Gerätes (Schaltdeckel).
Bemessungsbetriebsstrom max.
5 A
Für Baugröße
NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000/00
NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00 - 3 (185 mm)
Verpackungseinheit
5 Stück
Nettogewicht
0,015 kg
Bruttogewicht
0,018 kg
Zolltarifnummer
85366990
EAN
4028177036055
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Mikroschalter, für NH-Sicherungslasttrenner Gr.000/00, NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 1-3
Mikroschalter

Mikroschalter für NH-Trenner Gr.000 und Gr.00
und Lastschaltleisten Gr. 1 bis 3
1 Wechsler, 6A, 250VAC
Rittal RiLine NH

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!