Aufsteckadapter für Schaltschrank-Innentemperaturregler und Hygrostat

Artikel-Nr.: SK 3110200

Mit Montagemöglichkeit für Verschraubungen zur gezielten Kabelzuführung von entsprechenden Verbrauchern wie Filterlüftern und Schaltschrank-Heizungen. Dient in Verbindung mit Verschraubungen auch als Zugentlastung.

Artikel-Nr.:
SK 3110200
Produktbeschreibung
Mit Montagemöglichkeit für Verschraubungen zur gezielten Kabelzuführung von entsprechenden Verbrauchern wie SK-Filterlüftern und Schaltschrank-Heizungen. Dient in Verbindung mit Verschraubungen auch als Zugentlastung.
Farbe
RAL 7035
Verpackungseinheit
1 Stück
Passend für Artikel-Nr.
3110.000
3118.000
Nettogewicht
0,026 kg
Bruttogewicht
0,027 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177188723
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27210707
Produktbeschreibung
SK Aufsteckadapter, für Innentemperaturregler und Hygrostat, für SK 3110.000/3118.000
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!