Vliesfiltermatte

Artikel-Nr.: SK 3172100

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

Artikel-Nr.:
SK 3172100
Ausführung
für Filterlüfter
Produktbeschreibung
Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
Material
Chemiefaser
Hinweis
Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
Passend für Artikel-Nr.
3240....
3241....
Abmessung
Breite: 221 mm
Höhe: 221 mm
Tiefe: 17 mm
Filterklasse
nach DIN EN 779: G3
nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Verpackungseinheit
5 Stück
Nettogewicht
0,095 kg
Bruttogewicht
0,1 kg
Zolltarifnummer
56039390
EAN
4028177038097
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Ersatzfiltermatte, für Filterlüfter, für SK 3240…./3241…. BHT: 221 x 221 x 17 mm
Approbationen
CSA
UR + C-UR (recognized)
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!