Faltenfilter für Filter- und Dachlüfter, Kühlgeräte und Chiller

Artikel-Nr.: SK 3181125

Die hochwertige Faltenfiltertechnik ermöglicht gegenüber herkömmlichen Vliesfiltern eine deutliche Steigerung des Volumenstroms und damit eine Leistungssteigerung des Gerätes sowie Senkung des Energieverbrauchs. Zudem sorgen bessere Filtereigenschaften für weniger Staub im Schrank bzw. Gerät und durch die längeren Standzeiten lassen sich die Servicekosten deutlich reduzieren.

Artikel-Nr.:
SK 3181125
Ausführung
für Filterlüfter/Austrittsfilter
Material
Faltenfilter: Basis Polyester, meltblown Polycarbonat
Absorbermatte: 100 % Polyester
Farbe
weiß
Hinweis
Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Artikel-Nr.
3239.3xx
3239.7xx
Abmessung
Breite: 167 mm
Höhe: 167 mm
Tiefe: 21 mm
Abmessung Absorbermatte
Breite: 173 mm
Höhe: 173 mm
Tiefe: 2,9 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55 bei Montage im Filterlüfter/Austrittsfilter
Hinweis zur Artikel-Nr.
Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
Verpackungseinheit
5 Stück
Nettogewicht
0,24 kg
Bruttogewicht
0,26 kg
Zolltarifnummer
56039390
EAN
4028177969100
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Faltenfilter IP55, für Filterlüfter/Austrittsfilter 3239.xxx, BHT: 167x167x21 mm
Approbationen
CSA
UR + C-UR (recognized)
Datenblätter
Produktdatenblatt

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!