Vliesfiltermatte

Artikel-Nr.: SK 3201050

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

Artikel-Nr.:
SK 3201050
Ausführung
für Thermoelectric Cooler
Produktbeschreibung
Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
Material
Chemiefaser
Hinweis
Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Artikel-Nr.
3201.200
3201.300
Abmessung
Breite: 90 mm
Höhe: 106 mm
Tiefe: 8 mm
Filterklasse
nach DIN EN 779: G2
Verpackungseinheit
5 Stück
Nettogewicht
0,01 kg
Bruttogewicht
0,014 kg
Zolltarifnummer
56039390
EAN
4028177598676
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Ersatzfiltermatte, für Thermoelectric Cooler, für SK 3201.200/3201.300, BHT: 90 x 106 x 8 mm
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!