Master/Slave-Adapter für Thermoelectric Cooler

Artikel-Nr.: SK 3201070

Durch den Master-Slave Adapter wird eine Kommunikationsmöglichkeit von bis zu 5 Thermoelectric Coolern untereinander erreicht.

Artikel-Nr.:
SK 3201070
Produktbeschreibung
Durch den Master-Slave Adapter für den Rittal Thermoelectric Cooler wird eine Kommunikationsmöglichkeit von bis zu 5 Thermoelectric Coolern untereinander erreicht (1 Master, bis zu 4 Slaves). Der Master-Slave-Aufbau sorgt so z.B. bei komplexen Anreihschrank-Systemen für ein optimales Klimatisierungsergebnis.
Lieferumfang
Adapter
Anschlusskabel
Verpackungseinheit
1 Stück
Passend für Artikel-Nr.
3201.200
3201.300
Nettogewicht
0,09 kg
Bruttogewicht
0,094 kg
Zolltarifnummer
85444290
EAN
4028177598690
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
SK Master/Slave-Adapter, für Thermoelectric Cooler
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!