Der Austrittsfilter dient in Verbindung mit dem zugehörigen Filterlüfter dazu, Verlustwärme aus Schaltschränken abzuführen, den Schaltschrank zu belüften und temperaturempfindliche Bauteile zu schützen. Dies geschieht durch direkte Zufuhr von Umgebungsluft, die unterhalb der zulässigen Schaltschrankinnentemperatur liegen muss.
- Artikel-Nr.:
- SK 3237300
- Ausführung
- Wandanbau
- Nutzen
- Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter
- Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken
- Werkzeuglose Montage
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Austrittsfilter
Vliesfiltermatte - Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 92 mm
Ausbruch-Höhe: 92 mm - Passend für Artikel-Nr.
- SK 3237.7xx
- Abmessung
- Breite: 116,5 mm
Höhe: 116,5 mm
Tiefe: 33,2 mm - Schutzart NEMA
- Type 12 mit Vliesfilter
- Type 3, 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54 mit Vliesfilter
- IP 56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,12 kg
- Bruttogewicht
- 0,155 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177998438
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
- SK Blue e+ Austrittsfilter, für Filterlüfter 3237.7xx, BH 116,5 x 116,5 mm, RAL 7035