Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.
- Artikel-Nr.:
- SK 3243200
- Produktbeschreibung
- Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.
- Material
- ABS
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Austrittsfilter
Vliesfiltermatte - Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 292 mm
Ausbruch-Höhe: 292 mm - Passend für Artikel-Nr.
- SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
- Abmessung
- Breite: 323 mm
Höhe: 323 mm
Tiefe: 25 mm - Schutzart NEMA
- Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter
- IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte
- IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,737 kg
- Bruttogewicht
- 0,82 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177652149
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
- SK Austrittsfilter, Standard, BHT: 323 x 323 x 25 mm