Blue e+ Austrittsfilter

Artikel-Nr.: SK 3243300

Der Austrittsfilter dient in Verbindung mit dem zugehörigen Filterlüfter dazu, Verlustwärme aus Schaltschränken abzuführen, den Schaltschrank zu belüften und temperaturempfindliche Bauteile zu schützen. Dies geschieht durch direkte Zufuhr von Umgebungsluft, die unterhalb der zulässigen Schaltschrankinnentemperatur liegen muss.

Artikel-Nr.:
SK 3243300
Ausführung
Wandanbau
Nutzen
Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter
Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken
Werkzeuglose Montage
Material
Kunststoff
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Austrittsfilter
Faltenfilter
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 292 mm
Ausbruch-Höhe: 292 mm
Passend für Artikel-Nr.
SK 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx
Abmessung
Breite: 323 mm
Höhe: 323 mm
Tiefe: 44,7 mm
Schutzart NEMA
Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter
Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter
IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte
IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,956 kg
Bruttogewicht
0,956 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177998339
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Blue e+ Austrittsfilter, für Filterlüfter 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx, BH 323 x 323 mm, RAL 7035
Approbationen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!