Bei erhöhter Staubbelastung wird die Verwendung von Filtermatten empfohlen. Die Reinigung der Geräte wird dadurch vereinfacht. Je nach Verschmutzungsgrad muss der Filter regelmäßig ausgewechselt werden.
- Artikel-Nr.:
- SK 3286300
- Produktbeschreibung
- Kühlgeräte sind wartungsarm und werden ohne Filtermatten geliefert. Für extreme Bedingungen können Filtermatten eingesetzt werden.
- Nutzen
- Temperaturbeständig von -40 °C...+80 °C
- Material
- Offenzelliger Polyurethan-Schaumstoff
- Passend für Artikel-Nr.
- 3302.1xx
- 3302.200
- 3303.xx0
- 3361....
- 3126.100
- 3126.115
- Abmessung
- Breite: 265 mm
Höhe: 200 mm
Tiefe: 10 mm - Passend für
- Gehäusetyp: Kühlgeräte und Luft/Luft-Wärmetauscher
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 0,042 kg
- Bruttogewicht
- 0,047 kg
- Zolltarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177325326
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
- SK Filtermatte, für Wandanbau-Kühlgerät SK 3302/3303/3361, für Luft/Luft-Wärmetauscher 3126, BHT: 265 x 200 x 10 mm