Metallfilter für Kühlgeräte, Klima-Tür, Profiltür, Luft-Luft-Wärmetauscher und Chiller

Artikel-Nr.: SK 3286310

Insbesondere für den Einsatz in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.

Artikel-Nr.:
SK 3286310
Ausführung
für Kühlgeräte
Produktbeschreibung
Insbesondere für den Einsatz von Kühlgeräten in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.
Material
Aluminium
Passend für Artikel-Nr.
3302.1xx
3302.200
3303.xx0
3361....
3126.100
3126.115
Abmessung
Breite: 265 mm
Höhe: 200 mm
Tiefe: 10 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,19 kg
Bruttogewicht
0,2 kg
Zolltarifnummer
84219990
EAN
4028177325364
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Metallfilter, für Kühlgerät und Luft/Luft-Wärmetauscher, für SK 3302./3303./3361./3126. BHT: 265 x 200 x 10 mm
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!